Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hammermuttern
  • Hammermuttern
  • Hammermuttern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07090 Hammermuttern 443 kB

Zeichnungen

Hammermuttern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

NBHH1L1CADZub.PreisBestellen
07090-0804015B8M47,77,71,54,516 0,54 €
07090-0805015B8M57,77,71,54,516 0,54 €
07090-0806015B8M67,77,71,54,516 0,54 €
07090-1004030B10M49,79,735,819 0,54 €
07090-1005017-10M59,79,71,55,819 0,54 €
07090-1005030B10M59,79,735,819 0,54 €
07090-1006017-10M69,79,71,55,819 0,54 €
07090-1006030B10M69,79,735,819 0,54 €
07090-1008017-10M89,79,71,55,819 0,54 €
07090-1008030B10M89,79,735,819 0,54 €