Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmringe breit geschlitzt
  • Klemmringe breit geschlitzt
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07811 Klemmringe breit geschlitzt 253 kB

Zeichnungen

Klemmringe breit geschlitzt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
BCD1

D2RFilter
07811-0080107811-0080220M3x881822,4
07811-0100107811-0100220M3x10102426
07811-0120107811-0120224M4x12122831,8
07811-0160107811-0160229M5x16163439,4
07811-0200107811-0200233M6x18204046,4
07811-0250107811-0250233M6x18254550,8
07811-0300107811-0300233M6x18305458,6
07811-0400107811-0400233M6x18406065
07811-0500107811-0500241M8X25507887