Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmringe breit geteilt
  • Klemmringe breit geteilt
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07813 Klemmringe breit geteilt 300 kB

Zeichnungen

Klemmringe breit geteilt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
BCD1

D2RFilter
07813-0080107813-0080220M3x881822,4
07813-0100107813-0100220M3x10102426
07813-0120107813-0120224M4x12122831,8
07813-0160107813-0160229M5x16163439,4
07813-0200107813-0200233M6x18204046,4
07813-0250107813-0250233M6x18254550,8
07813-0300107813-0300233M6x18305458,6
07813-0400107813-0400233M6x18406065
07813-0500107813-0500241M8X25507887