Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel
  • Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Einsatz Edelstahl.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07810 Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel 295 kB

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Automatenstahl
Bestellnummer
Edelstahl
BD1

D2RFilter
07810-1100107810-110029102444,1
07810-1120107810-1120211122890,4
07810-1150107810-11502131534105
07810-1160107810-11602131634105
07810-1180107810-11802131836105,7
07810-1200107810-12002152040103,8
07810-1220107810-12202152242104,2
07810-1250107810-12502152545104,8
07810-1280107810-12802152848106,8
07810-1300107810-13002153054112,6
07810-1400107810-14002154060113,2
07810-1500107810-15002195078150,2