Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmringe geschlitzt
  • Klemmringe geschlitzt
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Aluminium.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07810 Klemmringe geschlitzt 213 kB

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Bestellnummer
Aluminium
B

C
(DIN 912)
D1D2RFilter
07810-0040107810-0040207810-004039M3x841620,7
07810-0050107810-0050207810-005039M3x851620,7
07810-0060107810-0060207810-006039M3x861620,7
07810-0080107810-0080207810-008039M3x881822,4
07810-0100107810-0100207810-010039M3x10102426
07810-0120107810-0120207810-0120311M4x12122831,8
07810-0150107810-0150207810-0150313M5x16153439,4
07810-0160107810-0160207810-0160313M5x16163439,4
07810-0180107810-0180207810-0180313M5x16183641,1
07810-0200107810-0200207810-0200315M6x18204046,4
07810-0220107810-0220207810-0220315M6x18224248,1
07810-0250107810-0250207810-0250315M6x18254550,8
07810-0280107810-0280207810-0280315M6x18284853,7
07810-0300107810-0300207810-0300315M6x18305458,6
07810-0400107810-0400207810-0400315M6x18406065
07810-0500107810-0500207810-0500319M8x25507887