Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmringe geteilt
  • Klemmringe geteilt
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Aluminium.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07812 Klemmringe geteilt 320 kB

Zeichnungen

Klemmringe geteilt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Bestellnummer
Aluminium
B

C
(DIN 912)
D1D2RFilter
07812-0040107812-0040207812-004039M3x841620,7
07812-0050107812-0050207812-005039M3x851620,7
07812-0060107812-0060207812-006039M3x861620,7
07812-0080107812-0080207812-008039M3x881822,4
07812-0100107812-0100207812-010039M3x10102426
07812-0120107812-0120207812-0120311M4x12122831,8
07812-0150107812-0150207812-0150313M5x16153439,4
07812-0160107812-0160207812-0160313M5x16163439,4
07812-0180107812-0180207812-0180313M5x16183641,1
07812-0200107812-0200207812-0200315M6x18204046,4
07812-0220107812-0220207812-0220315M6x18224248,1
07812-0250107812-0250207812-0250315M6x18254550,8
07812-0280107812-0280207812-0280315M6x18284853,7
07812-0300107812-0300207812-0300315M6x18305458,6
07812-0400107812-0400207812-0400315M6x18406065
07812-0500107812-0500207812-0500319M8x25507887