Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmringe mit Gewinde
  • Klemmringe mit Gewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte.Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07814 Klemmringe mit Gewinde 217 kB

Zeichnungen

Klemmringe mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
BCD1

D2RCADZub.PreisBestellen
07814-0401Stahl9M3x8M41620,7 3,40 €
07814-0501Stahl9M3x8M51620,7 3,40 €
07814-0601Stahl9M3x8M61620,7 3,40 €
07814-0801Stahl9M3x8M81822,4 3,63 €
07814-1001Stahl9M3x10M102426 3,75 €
07814-1201Stahl11M4x12M122831,8 3,99 €
07814-1601Stahl13M5x16M163439,4 4,69 €
07814-2001Stahl15M6x18M204046,4 5,86 €
07814-0402Edelstahl9M3x8M41620,7 7,03 €
07814-0502Edelstahl9M3x8M51620,7 7,03 €
07814-0602Edelstahl9M3x8M61620,7 7,03 €
07814-0802Edelstahl9M3x8M81822,4 7,27 €
07814-1002Edelstahl9M3x10M102426 8,44 €
07814-1202Edelstahl11M4x12M122831,8 9,61 €
07814-1602Edelstahl13M5x16M163439,4 9,85 €
07814-2002Edelstahl15M6x18M204046,4 11,72 €