Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugel-Ausgleichsscheiben
  • Kugel-Ausgleichsscheiben
  • Kugel-Ausgleichsscheiben
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07460 Kugel-Ausgleichsscheiben 196 kB

Zeichnungen

Kugel-Ausgleichsscheiben

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
HH1DD1

D2D3αFilter
07460-15107460-15285,523258,515
07460-20107460-202106,230321320
07460-30107460-30212,5940452030
07460-40107460-402161352582938
07460-50107460-502201465703648