Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nutensteine einschwenkbar Typ B
  • Nutensteine einschwenkbar Typ B
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07077 Nutensteine einschwenkbar Typ B 141 kB

Zeichnungen

Nutensteine einschwenkbar Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

CADZub.PreisBestellen
07077-1004B10M4 0,45 €
07077-1005B10M5 0,45 €
07077-1006B10M6 0,45 €
07077-1008B10M8 0,45 €