Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nutensteine einschwenkbar Typ I
  • Nutensteine einschwenkbar Typ I
  • Nutensteine einschwenkbar Typ I
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07071 Nutensteine einschwenkbar Typ I 197 kB

Zeichnungen

Nutensteine einschwenkbar Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteForm

D

BHH1LCADZub.PreisBestellen
07071-0604I6AM410,56,3117 0,39 €
07071-0605I6AM510,56,3117 0,39 €
07071-0606I6AM610,56,3117 0,39 €
07071-0804I8BM413,771,722 0,36 €
07071-0805I8BM513,771,722 0,36 €
07071-0806I8BM613,771,722 0,36 €
07071-0808I8BM813,771,722 0,36 €