Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nutensteine einschwenkbar mit Feder Typ B
  • Nutensteine einschwenkbar mit Feder Typ B
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die Feder ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07078 Nutensteine einschwenkbar mit Feder Typ B 167 kB

Zeichnungen

Nutensteine einschwenkbar mit Feder Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

CADZub.PreisBestellen
07078-1004B10M4 0,48 €
07078-1005B10M5 0,48 €
07078-1006B10M6 0,48 €
07078-1008B10M8 0,48 €