Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nutensteine schwer Typ I
  • Nutensteine schwer Typ I
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Geeignet für hochbelastete Verbindungen. Da der Nutenstein an die Nutform des Profils angepasst ist, werden die Kräfte günstig an das Profil weitergeleitet. Durch die hohe Gesamtbauhöhe werden auch mehr Gewindegänge eingesetzt. Der Nutenstein kann nur von der Stirnseite des Profils in die Nut eingeschoben werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07075 Nutensteine schwer Typ I 128 kB

Zeichnungen

Nutensteine schwer Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

CADZub.PreisBestellen
07075-0804I8M4 0,75 €
07075-0805I8M5 0,75 €
07075-0806I8M6 0,75 €
07075-0808I8M8 0,75 €