Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nutmuttern mit Elastic-Stopp
  • Nutmuttern mit Elastic-Stopp
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen.
Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig.
Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07595 Nutmuttern mit Elastic-Stopp 231 kB

Zeichnungen

Nutmuttern mit Elastic-Stopp

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D2D3HBTOCADZub.PreisBestellen
07595-10M10x118154,47,61,53 2,24 €
07595-12M12x1,521185,79,21,53 2,92 €
07595-14M14x1,52421610,71,54 2,92 €
07595-16M16x1,52824610,724 2,49 €
07595-18M18x1,528247,310,724 2,53 €
07595-20M20x1,5322769,62,54 2,53 €
07595-22M22x1,53833712,72,55 5,38 €
07595-24M24x1,538336,210,72,55 3,29 €
07595-28M28x1,544386,911,235 4,45 €
07595-30M30x1,544386,51135 4,00 €
07595-32M32x1,550446,611,235 8,31 €
07595-35M35x1,5504471135 4,78 €
07595-38M38x1,553476,612,235 9,75 €
07595-40M40x1,5565071236 6,09 €
07595-42M42x1,5625510,615,23,56 10,61 €