Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnapper mit Druckfeder DIN 6310
  • Schnapper mit Druckfeder DIN 6310
  • Schnapper mit Druckfeder DIN 6310
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.2067.Ausführung:brüniert, Schnappernase gehärtet (siehe grau ausgelegte Fläche).Hinweis:Die Federn werden mitgeliefert. Feder-Abmessungen:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07560 Schnapper mit Druckfeder DIN 6310 214 kB

Zeichnungen

Schnapper mit Druckfeder DIN 6310

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL1B1D1

D2H1H2H3H4L2L3L4L5L6L7M1TRCADZub.PreisBestellen
07560-01458459,55,58415102911302,51,51,6 6,99 €
07560-02601056,312710520143111540332,5 8,25 €
07560-0380146815914730225142360554 11,09 €