Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609
  • Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Hinweis:Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07535 Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609 249 kB

Zeichnungen

Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D(B)
Hilfsmaß
EKSWYLCADZub.PreisBestellen
07535-09X259M814,514,385,313825 0,90 €
07535-09X309M814,514,385,3131330 0,97 €
07535-09X359M814,514,385,3131835 1,13 €
07535-09X409M814,514,385,3132340 1,03 €
07535-09X459M814,514,385,3132845 1,12 €
07535-09X509M814,514,385,3133350 1,09 €
07535-09X609M816,514,385,3134160 1,44 €
07535-11X3011M1017,517,776,4171030 1,02 €
07535-11X3511M1017,517,776,4171535 1,05 €
07535-11X4011M1017,517,776,4172040 0,94 €
07535-11X4511M1017,517,776,4172545 0,82 €
07535-11X5011M1017,517,776,4173050 1,17 €
07535-11X6011M1019,517,776,4173860 1,17 €
07535-11X7011M1019,517,776,4174870 1,63 €
07535-11X8011M1019,517,776,4175880 1,66 €
07535-11X9011M1019,517,776,4176890 2,34 €
07535-11X10011M1019,517,776,41778100 3,30 €
07535-13X3513M1220,519,857,51911,535 1,22 €
07535-13X4013M1220,519,857,51916,540 1,48 €
07535-13X4513M1220,519,857,51921,545 1,33 €
07535-13X5013M1220,519,857,51926,550 1,43 €
07535-13X6013M1222,519,857,51934,560 1,47 €
07535-13X7013M1222,519,857,51944,570 2,04 €
07535-13X8013M1222,519,857,51954,580 2,06 €
07535-13X9013M1222,519,857,51964,590 2,13 €
07535-13X10013M1222,519,857,51974,5100 2,17 €
07535-17X4017M162526,17102411,540 2,50 €
07535-17X4517M162526,17102416,545 1,75 €
07535-17X5017M162526,17102421,550 2,25 €
07535-17X6017M162726,17102429,560 2,36 €
07535-17X7017M162726,17102439,570 2,28 €
07535-17X8017M162726,17102449,580 2,59 €
07535-17X9017M162726,17102459,590 3,15 €
07535-17X10017M162726,17102469,5100 3,53 €
07535-21X5021M2028,532,9512,53017,550 3,55 €
07535-21X6021M2030,532,9512,53025,560 3,54 €
07535-21X7021M2030,532,9512,53035,570 3,77 €
07535-21X8021M2030,532,9512,53045,580 4,03 €
07535-21X9021M2030,532,9512,53055,590 4,31 €
07535-21X10021M2030,532,9512,53065,5100 4,02 €
07535-21X12021M2030,532,9512,53085,5120 4,79 €
07535-25X6025M2436,539,3515361960 4,01 €
07535-25X7025M2436,539,3515362970 4,55 €
07535-25X8025M2436,539,3515363980 4,73 €
07535-25X9025M2436,539,3515364990 4,93 €
07535-25X10025M2436,539,35153659100 5,23 €
07535-25X12025M2436,539,35153679120 5,58 €