Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne
  • Sechskantmuttern mit Kugelpfanne
  • Sechskantmuttern mit Kugelpfanne
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet auf 900 N/mm², brüniert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07265 Sechskantmuttern mit Kugelpfanne 242 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HSWCADZub.PreisBestellen
07265-08M8181513 5,04 €
07265-10M102218,517 5,51 €
07265-12M122522,519 6,46 €
07265-16M16312924 9,35 €