Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439
  • Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A 2, blank.Hinweis:Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07212 Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439 310 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
verzinkt
Bestellnummer
Edelstahl
blank
Bestellnummer
Stahl
brüniert
AusführungD

EHSWFilter
07212-0507212-10507212-205RechtsgewindeM58,792,78
07212-0607212-10607212-206RechtsgewindeM611,053,210
07212-00607212-106207212-2063RechtsgewindeM6x0,7511,053,210
07212-0807212-10807212-208RechtsgewindeM814,38413
07212-00807212-108307212-2083RechtsgewindeM8x114,38413
07212-1007212-11007212-210RechtsgewindeM1018,9517
07212-10307212-110307212-2103RechtsgewindeM10x118,9517
07212-10407212-1104-RechtsgewindeM10x1,2518,9517
07212-1207212-11207212-212RechtsgewindeM1221,1619
07212-12307212-1123-RechtsgewindeM12x1,2521,1619
07212-12407212-112407212-2124RechtsgewindeM12x1,521,1619
07212-1407212-114-RechtsgewindeM1424,49722
07212-1607212-11607212-216RechtsgewindeM1626,76824
07212-16307212-116307212-2163RechtsgewindeM16x1,526,76824
07212-183--RechtsgewindeM18x1,529,56927
07212-2007212-120-RechtsgewindeM2032,951030
07212-20307212-120307212-2203RechtsgewindeM20x1,532,951030
07212-22307212-1223-RechtsgewindeM22x1,536,91032
07212-2407212-1244-RechtsgewindeM2439,551236
-07212-124307212-2243RechtsgewindeM24x239,61236
07212-30--RechtsgewindeM3050,851546
07212-06107212-1061-LinksgewindeM611,053,210
07212-08107212-1081-LinksgewindeM814,38413
07212-10107212-1101-LinksgewindeM1018,9517
07212-103107212-11031-LinksgewindeM10x118,9517
07212-104107212-11041-LinksgewindeM10x1,2518,9517
07212-12107212-1121-LinksgewindeM1221,1619
07212-123107212-11231-LinksgewindeM12x1,2521,1619
07212-124107212-11241-LinksgewindeM12x1,521,1619
07212-16107212-1161-LinksgewindeM1626,76824
07212-203107212-12031-LinksgewindeM20x1,532,951030
07212-223107212-12231-LinksgewindeM22x1,536,91032