Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sechskantmuttern mit unverlierbarer Scheibe
  • Sechskantmuttern mit unverlierbarer Scheibe
BeschreibungWerkstoff:Sechskantmutter und Scheibe Vergütungsstahl.
Haltering PA 6 schwarz.
Ausführung:Sechskantmutter und Scheibe vergütet und brüniert. Sechskantmutter Festigkeitsklasse 10.Vorteile:- Eine kompakte Einheit.
- Die Scheibe ist über den Haltering unverlierbar mit der Sechskantmutter verbunden.
- Bauteile wie z.B. teure Sonderpratzen, Spannscheiben, Flansche usw. werden durch die Sechskantmutter mit Scheibe geschont. Dadurch: Kostenvorteile durch weniger Verschleiß.
- Weitere Kostenvorteile im Beschaffungswesen: Ein Bestellvorgang für bisher zwei Produkte.
Zeichnungshinweis:
Wir bringen zusammen, was zusammen gehört: Sechskantmutter und Scheibe in einer Einheit.

1) Sechskantmutter
2) Haltering
3) Scheibe
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07242 Sechskantmuttern mit unverlierbarer Scheibe 231 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern mit unverlierbarer Scheibe
Sechskantmuttern mit unverlierbarer Scheibe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DMAA1A2D1D2D3ESWCADZub.PreisBestellen
07242-08M815,573,561718,68,51513 4,93 €
07242-10M10198472122,710,518,516 6,96 €
07242-12M12228472425,712,520,818 7,29 €
07242-16M16291059303216,527,724 9,48 €
07242-20M203612611363820,534,630 15,46 €
07242-24M244212611444624,541,636 21,82 €