Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
  • Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
  • Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8, blank.
Edelstahl A 2-70, blank.
Hinweis:Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger).Auf Anfrage:Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07210 Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 155 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

EHSWFilter
07210-0307210-103M36,012,45,5
07210-0407210-104M47,663,27
07210-0507210-105M58,7948
07210-0607210-106M611,05510
07210-0807210-108M814,386,513
07210-1007210-110M1018,9817
07210-1207210-112M1221,11019
07210-1607210-116M1626,761324
07210-2007210-120M2032,951630