Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben DIN 25201
  • Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben DIN 25201
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl verzinkt, Oberflächenhärte 47 HRC ±5%.
Edelstahl, Oberflächenhärte HV 350 ±5%.
Hinweis:Die selbsthemmenden Schraubensicherungsscheiben gewährleisten die Sicherheit gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubenverbindungen. Eine Verbindung ist auch bei niedriger Schraubenvorspannung gesichert. Besteht bei dynamisch belasteten Schraubverbindungen die Neigung der Schraube (Mutter) zum selbstständigen lösen, nimmt die Schraube (Mutter) ihre formschlüssige Scheibe mit, die mit ihren Schrägflächen unmittelbar gegen die Schrägflächen der Gegenscheibe aufläuft. D.h. je mehr eine Schraubenverbindung „versucht“ sich zu lösen, desto sicherer blockt die Keilwirkung der Scheiben diesen Versuch ab.

Die Lieferung erfolgt paarweise verklebt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07310 Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben DIN 25201 155 kB

Zeichnungen

Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben DIN 25201

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

Material

für
Schrauben
für
Schrauben
zoll
D

D1SCADZub.PreisBestellen
07310-030718StandardStahlM31/873,41,8 0,40 €
07310-050918StandardStahlM53/1695,41,8 0,40 €
07310-061118StandardStahlM61/410,86,51,8 0,45 €
07310-081426StandardStahlM85/1613,58,72,5 0,47 €
07310-101726StandardStahlM103/816,610,72,5 0,54 €
07310-122026StandardStahlM121/219,5132,5 0,66 €
07310-162537StandardStahlM165/825,4173,4 1,00 €
07310-182937StandardStahlM1811/162919,53,4 1,55 €
07310-203137StandardStahlM203/430,721,43,4 1,47 €
07310-030722StandardEdelstahlM31/873,42,2 0,98 €
07310-050922StandardEdelstahlM53/1695,42,2 0,98 €
07310-061122StandardEdelstahlM61/410,86,52,2 1,09 €
07310-081422StandardEdelstahlM85/1613,58,72,2 1,18 €
07310-101722StandardEdelstahlM103/816,610,72,2 1,39 €
07310-122022StandardEdelstahlM121/219,5132,2 2,43 €
07310-162532StandardEdelstahlM165/825,4173,2 3,69 €
07310-182932StandardEdelstahlM1811/162919,53,2 5,11 €
07310-203132StandardEdelstahlM203/430,721,43,2 5,22 €
07310-040918Vergrößerte AuflageflächeStahlM45/3294,41,8 0,40 €
07310-061426Vergrößerte AuflageflächeStahlM61/413,56,52,5 0,50 €
07310-0817261Vergrößerte AuflageflächeStahlM85/1616,68,72,5 0,60 €
07310-1021261Vergrößerte AuflageflächeStahlM103/82110,72,5 0,73 €
07310-1225371Vergrößerte AuflageflächeStahlM121/225,4133,4 1,09 €
07310-1631371Vergrößerte AuflageflächeStahlM165/830,7173,4 1,58 €
07310-040922Vergrößerte AuflageflächeEdelstahlM45/3294,42,2 0,98 €
07310-061422Vergrößerte AuflageflächeEdelstahlM61/413,56,52,2 1,21 €
07310-081722Vergrößerte AuflageflächeEdelstahlM85/1616,68,72,2 1,48 €
07310-122532Vergrößerte AuflageflächeEdelstahlM121/225,4133,2 4,64 €
07310-163132Vergrößerte AuflageflächeEdelstahlM165/830,7173,2 5,11 €