Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991
  • Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07175 Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 115 kB

Zeichnungen

Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
DLL1
min.
KTD1

SWFilter
07175-04X07175-104XM410/12/16/20/25142,31,882,5
07175-05X07175-105XM510/12/16/20/25/30162,82,3103
07175-06X07175-106XM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60183,32,5124
07175-08X07175-108XM816/20/25/30/35/40/45/50/60224,43,5165
07175-10X07175-110XM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/70265,54,4206
07175-12X07175-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80306,54,6248
07175-16X07175-116XM1630/35/40/45/50/60/70/80387,55,33010