Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472
  • Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472
  • Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472
BeschreibungWerkstoff:Federstahl.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Die Sicherungsringe DIN 472 sind Sicherheitselemente für Bohrungen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.Zeichnungshinweis:
1) Einbauraum
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07331 Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472 213 kB

Zeichnungen

Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABD1D2D3D4D5MSCADZub.PreisBestellen
07331-0808002,41,188,48,7310,90,8 0,09 €
07331-1010003,21,41010,410,83,31,21,11 0,09 €
07331-1210003,41,71212,5134,91,51,11 0,10 €
07331-1410003,71,91414,615,16,21,71,11 0,12 €
07331-1510003,721515,716,27,21,71,11 0,12 €
07331-1610003,821616,817,381,71,11 0,13 €
07331-1710003,92,11717,818,38,81,71,11 0,14 €
07331-1810004,12,2181919,59,421,11 0,14 €
07331-2010004,22,3202121,511,221,11 0,16 €
07331-2210004,22,5222323,513,221,11 0,20 €
07331-2512004,52,72526,226,915,521,31,2 0,28 €
07331-2612004,72,82627,227,916,121,31,2 0,31 €
07331-3012004,833031,432,119,921,31,2 0,34 €
07331-3212005,43,23233,734,420,62,51,31,2 0,41 €
07331-3515005,43,4353737,823,62,51,61,5 0,53 €
07331-4017505,83,94042,543,527,82,51,851,75 0,91 €
07331-4717506,44,44749,550,533,52,51,851,75 1,23 €
07331-5020006,54,6505354,236,32,52,152 1,25 €