Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherungsringe für Wellen DIN 471
  • Sicherungsringe für Wellen DIN 471
  • Sicherungsringe für Wellen DIN 471
BeschreibungWerkstoff:Federstahl.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Die Sicherungsringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.Zeichnungshinweis:
1) Einbauraum
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07330 Sicherungsringe für Wellen DIN 471 251 kB

Zeichnungen

Sicherungsringe für Wellen DIN 471

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABD1D2D3D4D5MSCADZub.PreisBestellen
07330-0506002,51,154,84,710,310,70,6 0,05 €
07330-0607002,71,365,75,611,71,20,80,7 0,05 €
07330-0808003,21,587,67,414,71,20,90,8 0,06 €
07330-1010003,31,8109,69,3171,51,11 0,09 €
07330-1210003,31,81211,511191,71,11 0,10 €
07330-1410003,52,11413,412,921,41,71,11 0,13 €
07330-1510003,62,21514,313,822,61,71,11 0,14 €
07330-1610003,72,21615,214,723,81,71,11 0,14 €
07330-1710003,82,31716,215,7251,71,11 0,17 €
07330-1812003,92,4181716,526,221,31,2 0,22 €
07330-20120042,6201918,528,421,31,2 0,24 €
07330-2212004,22,8222120,530,821,31,2 0,29 €
07330-2512004,432523,923,234,221,31,2 0,34 €
07330-2612004,53,12624,924,235,521,31,2 0,40 €
07330-30150053,53028,627,940,521,61,5 0,53 €
07330-3215005,23,63230,329,6432,51,61,5 0,70 €
07330-3515005,63,9353332,246,82,51,61,5 0,73 €
07330-40175064,44037,536,552,62,51,851,75 1,02 €
07330-4717506,84,94744,543,5-2,51,851,75 1,29 €
07330-5020006,95,1504745,864,52,52,152 1,57 €