Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stellmuttern
  • Stellmuttern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Spannschrauben Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.
Spannschrauben ISO 4762, Festigkeitsklasse 12.9.
Hinweis:Zwei Gewindeteile die elastisch miteinander verbunden sind, werden mit Schrauben gegeneinander verspannt.
Die Stellmutter ist rotationssymmetrisch aufgebaut. Es sind keine Unwucht erzeugenden Nuten oder Schlitze vorhanden.
Beachten:Die Stellmutter ist in axialer Richtung verformbar und muss deshalb mit Sorgfalt behandelt werden. Die Spannschrauben dürfen nur betätigt werden, wenn die Stellmutter vollständig auf dem Spindelgewinde aufgeschraubt ist. Ansonsten könnte die Stellmutter durch unzulässige plastische Verformung unbrauchbar werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07598 Stellmuttern 385 kB
 Technischer Hinweis für Stellmuttern 160 kB

Zeichnungen

Stellmuttern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4D5D6HLL1Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
max. statische axiale
Druckbelastung
N
max. dynamische axiale
Druckbelastung
N
Trägheitsmoment
(gcm²)
CADZub.PreisBestellen
07598-024101015M10x12422173,22,5M31536,52150001200027 28,50 €
07598-026121515M12x1,52625193,23M31536,52180001300040 28,50 €
07598-032141516M14x1,5323022,54,34M416372,9220001700096 29,60 €
07598-034161518M16x1,534-24,54,34M4185-2,92200017000147 19,50 €
07598-036181518M18x1,536-26,54,34M4185-2,92500019000183 20,10 €
07598-040201518M20x1,540-30,54,34M4185-2,92800018000283 20,30 €
07598-040221518M22x1,540-30,54,34M4185-2,93200023000270 20,40 €
07598-042241518M24x1,542-32,54,34M4185-2,93500025000323 21,50 €
07598-045261520M26x1,545-36,54,35M4206,5-2,94900034000479 21,80 €
07598-046281520M28x1,546-38,54,35M4206,5-2,95300036000504 22,30 €
07598-048301520M30x1,548-40,54,35M4206,5-2,95700038000588 23,20 €
07598-050321522M32x1,550-42,54,35M4227-2,96400044000743 24,20 €
07598-053351522M35x1,553-45,54,35M4227-2,96600047000914 25,20 €
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
Stellmutter
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66