Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Tellerfedern DIN 2093
  • Tellerfedern DIN 2093
BeschreibungWerkstoff:Federstahl.Ausführung:phosphatiert und geölt.Hinweis:Wird der Federteller als Federpaket zusammengestellt, so kann die Federkraft der einzelnen Tellerfeder mit der Anzahl der Tellerfedern multipliziert werden. D.h. hohe Federkraft bei kurzem Federweg.
Wird der Federteller als Federsäule zusammengestellt, so ist die Federkraft der einzelnen Tellerfeder gleich der Federkraft der gesamten Federsäule. D.h. geringe Federkraft bei langem Federweg.

F = 0,25 · H
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07360 Tellerfedern DIN 2093 192 kB

Zeichnungen

Tellerfedern DIN 2093

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1EHH1F
(N)
CADZub.PreisBestellen
07360-0303,280,40,20,669,2 0,29 €
07360-0505,2100,40,30,787,8 0,36 €
07360-0515,2150,70,551,25340,2 0,39 €
07360-0606,212,50,50,350,85120 0,39 €
07360-0616,2120,50,350,85133,5 0,39 €
07360-0707,2140,80,31,1283,8 0,40 €
07360-0808,2160,90,351,25362,5 0,40 €
07360-0818,2160,60,451,05172 0,40 €
07360-0909,21810,41,4450,6 0,63 €
07360-10010,2201,10,451,55548,2 0,63 €
07360-10110,2200,90,551,45411,7 0,63 €
07360-10210,2200,80,551,35304,3 0,63 €
07360-12012,2251,50,552,051040 0,71 €
07360-12112,2231,250,61,85863,4 0,71 €
07360-12312,22310,61,6474,7 0,72 €
07360-14014,2281,50,652,151033 0,72 €
07360-14114,22810,81,8490 0,72 €
07360-16016,331,51,750,72,451391 0,74 €
07360-16116,331,51,250,92,15790,5 0,74 €
07360-18018,335,520,82,81864 1,00 €
07360-18218,335,51,2512,25730,9 0,87 €
07360-20020,4402,250,93,152336 1,20 €
07360-22022,4452,513,52773 1,60 €
07360-25025,45031,14,14255 1,99 €
07360-25125,4502,51,43,93473 1,99 €
07360-28028,55621,63,61910 2,00 €
07360-31031632,51,754,252942 2,71 €
07360-36040,57041,75,79025 5,36 €