Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Vorlegscheiben
  • Vorlegscheiben
  • Vorlegscheiben
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt.

Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 und Handkurbeln 06500, 06502 verwendet werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07375 Vorlegscheiben 292 kB

Zeichnungen

Vorlegscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1D2D3SCADZub.PreisBestellen
07375-00416Stahl164,38,4M43 0,63 €
07375-00420Stahl204,38,4M43 0,67 €
07375-00522Stahl225,310M53,5 0,75 €
07375-00525Stahl255,310M53,5 0,88 €
07375-00528Stahl285,310M53,5 0,99 €
07375-00632Stahl326,412M64 1,22 €
07375-00636Stahl366,412M64 1,49 €
07375-00640Stahl406,412M65 1,86 €
07375-00645Stahl456,412M66 2,27 €
07375-00652Stahl526,412M66 3,24 €
07375-10416Edelstahl164,38,4M43 0,99 €
07375-10420Edelstahl204,38,4M43 1,15 €
07375-10522Edelstahl225,310M53,5 1,35 €
07375-10525Edelstahl255,310M53,5 1,48 €
07375-10528Edelstahl285,310M53,5 1,61 €
07375-10632Edelstahl326,412M64 1,91 €
07375-10636Edelstahl366,412M64 2,07 €
07375-10640Edelstahl406,412M65 2,29 €
07375-10645Edelstahl456,412M66 2,90 €
07375-10652Edelstahl526,412M66 3,46 €