Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
  • Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Hinweis:Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07534 Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379 162 kB

Zeichnungen

Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerD1DD2

BKTSWLFilter
07534-06X6M5109,5 ±0,254,52,4316/20/25/30/40/50/60
07534-08X8M61311 ±0,255,53,3416/20/25/30/40/50/60
07534-10X10M81613 ±0,2574,2516/20/25/30/40/50/60/70/80
07534-12X12M101816 ±0,4094,9616/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100
07534-16X16M122418 ±0,40116,6840/50/60/70/80/90/100/120
07534-20X20M163022 ±0,40148,81050/60/70/80/90/100/120