Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912
  • Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912 99,6 kB

Zeichnungen

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material

DLBDKKD1SWTFilter
07161-04XStahlM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-05XStahlM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-06XStahlM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-08XStahlM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/804/5/9/13/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-10XStahlM1020/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10012/17/22/27/26/26/26/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-12XStahlM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12010,5/15,5/20,5/25,5/30,5/30/30/30/30/30/30/30/30/30187,56103,85
07161-16XStahlM1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12019/24/38/38/38/38/38/38/38/38/38/3824108145,35
07161-20XStahlM2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12026/26/36/46/46/46/46/46/46/46301210176,32
07161-104XEdelstahlM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-105XEdelstahlM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-106XEdelstahlM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-108XEdelstahlM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/706/5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-110XEdelstahlM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/708/12/17/22/27/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-112XEdelstahlM1220/25/30/35/40/45/50/60/7010,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30/30187,56103,85