Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I
10315

Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I
  • Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I
  • Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I
BeschreibungWerkstoff:Typ I Polypropylen.
Typ B Polypropylen + TPE.
Ausführung:schwarz oder natur.Hinweis:Das Abdeck- und Einfassprofil aus flexiblem Kunststoff dient für zwei unterschiedliche Anwendungen. Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen Staub und Schmutz. Als Einfassprofil mit der offenen Seite nach außen dient es zum Einfassen von Flächenelementen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10315 Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I 214 kB

Zeichnungen

Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FarbeTypNutbreiteBB1B2HLängeFlächenelementCADZub.PreisBestellen
10315-06120351schwarzI6674,49,120002,0 - 3,5 3,00 €
10315-06120350naturI6674,49,120002,0 - 3,5 3,00 €
10315-08120601schwarzI889,46,69,120002,0 - 6,0 4,84 €
10315-08140601schwarzI889,46,61120004,0 - 6,0 2,36 €
10315-08140600naturI889,46,61120004,0 - 6,0 2,16 €
10315-10220601schwarzB1010--1320002,0 - 6,0 3,24 €