Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Abdeckkappen Typ B und Typ I
  • Abdeckkappen Typ B und Typ I
  • Abdeckkappen Typ B und Typ I
BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Hinweis:Abgerundete Abdeckungen mit Verdrehsicherung zum Abdecken der Profilenden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und vermeidet Schnittverletzungen. Einfache Montage durch aufstecken.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10300 Abdeckkappen Typ B und Typ I 188 kB

Zeichnungen

Abdeckkappen Typ B und Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteProfilBLH

CADZub.PreisBestellen
10300-06303011I630x3030303 0,43 €
10300-06306011I630x6030603 0,58 €
10300-06606011I660x6060603 1,00 €
10300-08164011I816x4016404 0,65 €
10300-08404011I840x4040404 0,35 €
10300-08408011I840x8040804 0,50 €
10300-08808011I880x8080804 0,98 €
10300-10404021B1040x4040404 0,33 €
10300-10408021B1040x8040804 0,63 €
10300-10454521B1045x4545454 0,38 €
10300-10456021B1045x6045604 0,63 €
10300-10459021B1045x9045904 0,73 €
10300-10909021B1090x9090904 1,63 €