Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gleitleiste Typ I
  • Gleitleiste Typ I
BeschreibungWerkstoff:Polyethylen-HD.Ausführung:schwarz.Hinweis:Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten eingesetzt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10330 Gleitleiste Typ I 133 kB

Zeichnungen

Gleitleiste Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteLänge


CADZub.PreisBestellen
10330-081321I82000 9,60 €