Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
  • Exzenter Spannmodule
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguß.Ausführung:Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis:Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt.Vorteile:Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.

Zeichnungen

Exzenter Spannmodule
Exzenter Spannmodule

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerForm

DD1AHH1H2LSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
10500-00200808A20-52,373,5368282,5100 31,20 €
10500-10200808B-M20x1,552,373,5368282,5100 31,85 €
BestellnummerForm

DD1AHH1H2LSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
10500-21301008C30-70,484,63510254120 31,20 €
10500-31301008D-M30x270,484,63510254120 37,56 €

Weitere Artikel dieser Kategorie