Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rollenelemente, Form A
  • Rollenelemente, Form A
  • Rollenelemente, Form A
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid glaskugelverstärkt.
Rollen POM.
Ausführung:Gehäuse und Rollen schwarz.Hinweis:Die Rollenelelmente eignen sich zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Durch die federnden Führungsnasen auf der Unterseite sind die Elemente universell für Nut 8 und 10 passend.

Befestigung Form A
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil mit den integrierten Spreizbolzen aufsetzen und niederdrücken. Durch die Spreizbolzen und Klemmen wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.
Zeichnungshinweis:
1) mit Seitenführung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10450_A Rollenelemente, Form A 400 kB

Zeichnungen

Rollenelemente, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

AusführungNutbreiteTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
10450-1000Aohne Seitenführung8/10100 3,32 €
10450-1100Amit Seitenführung8/10100 3,53 €

Weitere Artikel dieser Kategorie