Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rollenelemente, Form B
  • Rollenelemente, Form B
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid glaskugelverstärkt.
Rollen POM.
Schrauben Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Rollen schwarz.
Schrauben verzinkt.
Hinweis:Die Rollenelelmente eignen sich zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Durch die federnden Führungsnasen auf der Unterseite sind die Elemente universell für Nut 8 und 10 passend.

Befestigung Form B
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil aufsetzen und niederdrücken. Durch Einschlagen oder Einschrauben der Schrauben wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.
Alternativ können die Klemmen am Gehäuse-Unterteil abgebrochen und das Rollenelement mittels Schrauben und Nutensteinen fest auf dem Aluminiumprofil verschraubt werden.
Zeichnungshinweis:
1) mit Seitenführung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10450_B Rollenelemente, Form B 149 kB

Zeichnungen

Rollenelemente, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

AusführungNutbreiteTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
10450-2000Bohne Seitenführung8/10100 3,32 €
10450-2100Bmit Seitenführung8/10100 3,53 €

Weitere Artikel dieser Kategorie