Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenke Typ B und Typ I
  • Gelenke Typ B und Typ I
  • Gelenke Typ B und Typ I
  • Gelenke Typ B und Typ I
BeschreibungWerkstoff:Gelenk Zinkdruckguss.
Fixierungen Zinkdruckguss.
Distanzringe Edelstahl.
Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl.
Ausführung:Gelenk alufarbig lackiert.
Fixierungen verzinkt.
Distanzringe blank.
Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.
Hinweis:Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel.
Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden.

Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10270 Gelenke Typ B und Typ I 229 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Gelenke Typ B und Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteForm

AA1BD

HLTCADZub.PreisBestellen
10270-063030I6A22,5-306,445307 14,75 €
10270-084040I8A30-408,460409 11,25 €
10270-084080I8B5040408,4100809 34,50 €
10270-104545B10A30-458,560458 15,75 €
10270-104590B10B5045458,5100909 34,50 €