Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkwinkel Typ I
  • Gelenkwinkel Typ I
  • Gelenkwinkel Typ I
BeschreibungWerkstoff:Gelenkwinkel Zinkdruckguss.
Lagerbuchse Stahl.
Ausführung:Gelenkwinkel alufarbig lackiert.
Lagerbuchse verzinkt.
Hinweis:Die Gelenkwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Der Gelenkwinkel dient dabei als fester Drehpunkt für die sich kreuzenden Profile. Bei angezogener Schraube bleibt die Drehlage um die Lagerbuchse frei beweglich.

Die Gelenkwinkel werden meist in Kombination mit einem Klemmwinkel eingesetzt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10266 Gelenkwinkel Typ I 539 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Gelenkwinkel Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteABD

D1HLTCADZub.PreisBestellen
10266-06I6152476,527275 6,25 €
10266-08I8203298,835,2365,5 6,50 €