Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmwinkel Typ I
  • Klemmwinkel Typ I
  • Klemmwinkel Typ I
BeschreibungWerkstoff:Klemmwinkel Zinkdruckguss.Ausführung:Klemmwinkel alufarbig lackiert.Hinweis:Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10265 Klemmwinkel Typ I 331 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Klemmwinkel Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAA1A2A3BD

HLTCADZub.PreisBestellen
10265-06I6156,335,724727275 4,25 €
10265-08I820947,532936366 4,50 €