Stoßverbindungssätze Automatik Typ I
10230

Stoßverbindungssätze Automatik Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stoßverbindungssätze Automatik Typ I
  • Stoßverbindungssätze Automatik Typ I
  • Stoßverbindungssätze Automatik Typ I
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Verbindungssätze eignen sich für eine stirnseitige Verbindung von zwei Profilen der gleichen Baureihe.

Keine Bearbeitung der Profile nötig. Der Verbinder wird stirnseitig in die Profilnut eingeschraubt (Verbinder mit Durchgangsbohrung Linksgewinde. Verbinder mit Innengewinde Rechtsgewinde). Der Verbinder besitzt ein selbstschneidendes Gewinde. Die Verwendung von Schmiermittel wird empfohlen.

Automatik-Verbindungssätze sollten grundsätzlich paarweise eingesetzt werden. Bei großen Profilen und Belastungen sind mehrere Paare erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10230 Stoßverbindungssätze Automatik Typ I 342 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Stoßverbindungssätze Automatik Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

LL1SWCADZub.PreisBestellen
10230-06I61060244 6,80 €
10230-08I81269275 7,25 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66