Verbindungssätze Standard Typ I
10200

Verbindungssätze Standard Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verbindungssätze Standard Typ I
  • Verbindungssätze Standard Typ I
  • Verbindungssätze Standard Typ I
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindung ist verdrehgesichert. Bei größeren Profilen können für eine höhere Festigkeit mehrere Verbindungssätze an der Stirnseite verbaut werden.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Gewinde in das stirnseitige Kernloch schneiden. Durchgangsbohrung zum Anziehen der Schraube in das gegenüberliegende Profil bohren.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10200 Verbindungssätze Standard Typ I 402 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Verbindungssätze Standard Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

BHLL1NTSWCADZub.PreisBestellen
10200-06I6M6137,31427,5624 0,88 €
10200-08I8M8179,52035825 0,83 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66