Verbindungssätze Universal Typ I
10202

Verbindungssätze Universal Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verbindungssätze Universal Typ I
  • Verbindungssätze Universal Typ I
  • Verbindungssätze Universal Typ I
BeschreibungWerkstoff:Verbinder Zinkdruckguss.
Schraube und Nutenstein Stahl.
Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die Verbindung ist verdrehgesichert (der Verdrehschutz kann über eine Sollbruchstelle entfernt werden). Bei größeren Profilen können für eine höhere Festigkeit mehrere Verbindungssätze an der Stirnseite verbaut werden. Der nachträgliche Einbau in bestehende Konstruktionen ist möglich.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10202 Verbindungssätze Universal Typ I 469 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Verbindungssätze Universal Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

D1HLNSWAD2TCADZub.PreisBestellen
10202-06I6M61612,525,26,24151612,7 2,10 €
10202-08I8M8201633,585202016 2,10 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66