Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verbindungssätze Zentral Typ B
  • Verbindungssätze Zentral Typ B
  • Verbindungssätze Zentral Typ B
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.

Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden. Die Bohrung D2 kann auch als Durchgangsbohrung ausgeführt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10205 Verbindungssätze Zentral Typ B 408 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Verbindungssätze Zentral Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAusführung

AD2T
bei Profil
40
T
bei Profil
45
T
bei Profil
50
T
bei Profil
60
CADZub.PreisBestellen
10205-1000B1022,51731343641 2,00 €
10205-1090B1090°22,51731343641 2,00 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66