Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verbindungssätze Zentral Typ I
  • Verbindungssätze Zentral Typ I
  • Verbindungssätze Zentral Typ I
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.

Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden und das Kernloch muss aufgebohrt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10204 Verbindungssätze Zentral Typ I 255 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Verbindungssätze Zentral Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAusführung

AD2D3TT1CADZub.PreisBestellen
10204-0800I8151282828 2,95 €
10204-0890I890°151282828 2,95 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66