Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Würfelverbindersätze Typ B
  • Würfelverbindersätze Typ B
  • Würfelverbindersätze Typ B
BeschreibungWerkstoff:Würfel Aluminiumdruckguss.
Schrauben Stahl.
Abdeckkappen Polyamid.
Ausführung:Aluminium blank.
Schrauben mit selbstformendem Gewinde.
Abdeckkappen schwarz.
Hinweis:Mit dem Würfelverbinder können zwei bzw. drei Profile stirnseitig miteinander verbunden werden. Die Würfelverbinder besitzten Führungsnasen die eine perfekte und sichere Montage gewährleisten. Die Verschraubung am Profil erfolgt durch selbstformende Gewindeschrauben. Die offenen Bohrungen können mit den Abdeckkappen verschlossen werden.

Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10220 Würfelverbindersätze Typ B 459 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Würfelverbindersätze Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAusführung

CADZub.PreisBestellen
10220-102B102-D 6,88 €
10220-103B103-D 8,19 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66