Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Winkelsätze Typ B
  • Winkelsätze Typ B
BeschreibungWerkstoff:Winkel Aluminiumdruckguss.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung:Winkel blank.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Abdeckkappe schwarz.
Hinweis:Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beleibige Komponenten einsetzbar.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10252 Winkelsätze Typ B 311 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Winkelsätze Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAusführung

AA1A2A3A4A5BB1HH1LTCADZub.PreisBestellen
10252-104040B1040x4029,520,5--29,536,538-3641,5365,5 3,74 €
10252-104545B1045x453518,5--3544,542-4150,5419,5 3,74 €
10252-104080B1040x8068203523596438-7680768,5 7,89 €
10252-104590B1045x90792239,523677243-8690869,5 7,89 €
10252-108080B1080x8068,520352058,56574407682,5768 10,74 €
10252-109090B1090x9078,5213922677588458694,58610 10,74 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66