Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentralschraube Typ B
  • Zentralschraube Typ B
  • Zentralschraube Typ B
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Selbstformende Gewindeschraube für die stirnseitige Kernbohrung. Ideal für Befestigungen ohne Winkel oder weitere Verbinder die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 10228 Zentralschraube Typ B 238 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Zentralschraube Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteD

SWCADZub.PreisBestellen
10228-1012B10S12T50 0,75 €