Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Adapterwellen
  • Adapterwellen
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Zur Einstellung der Einspannweite.
Lieferung mit Überwurfmutter.
Die Adapterwellen werden mit ihren seitlichen Bohrungen mit den Spannbacken verbunden.
In jedem 5-Achs-Spanner kompakt muss eine Adapterwelle montiert werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 41360 Adapterwellen 157 kB

Zeichnungen

Adapterwellen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLCADZub.PreisBestellen
41360-0603860 109,00 €
41360-12038120 149,00 €