Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Mittelbacken
  • Mittelbacken
  • Mittelbacken
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Grundkörper brüniert.
Spannbacken gehärtet, blank.
Hinweis:Mittelbacken werden eingesetzt um, 2 Werkstücke gleichzeitig zu spannen.
Der Mittelbacken kann entsprechend den Abmessungen der Werkstückgrößen verschoben werden. Es können 2 unterschiedlich große Werkstücke eingespannt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 41335 Mittelbacken 416 kB

Zeichnungen

Mittelbacken

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BCADZub.PreisBestellen
41335-090150090 467,00 €
41335-1251500125 550,00 €