Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannpins
  • Spannpins
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet.Hinweis:Passend für Spannbacke Standard und Rundspannkopf.
Die Montage erfolgt durch Einpressen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 41060 Spannpins 169 kB

Zeichnungen

Spannpins

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungD1AnwendungCADZub.PreisBestellen
41060-05000abgeflacht7,5Material über 1000 N/mm² Zug 7,00 €
41060-05400Ringschneide4Material bis ca. 1000 N/mm² 7,00 €
41060-05600Ringschneide6Material bis ca. 1000 N/mm² 7,00 €