Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aluminiummagnetstopfen
  • Aluminiummagnetstopfen
BeschreibungWerkstoff:Aluminium. Dauermagnet Ferrit.Ausführung:blank. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Magnet
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28026 Aluminiummagnetstopfen 272 kB

Zeichnungen

Aluminiummagnetstopfen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2LL1L2SWCADZub.PreisBestellen
28026-2101421G1/45710619 1,80 €
28026-2403824,5G3/88710722 2,59 €
28026-3001230G1/210810727 2,69 €
28026-3603436,5G3/413810734 4,56 €
28026-4210042,5G113814740 6,18 €