Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Einpress-Stopfen
  • Einpress-Stopfen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).Ausführung:Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Entlüftung
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter

1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28022 Einpress-Stopfen 201 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Einpress-Stopfen

Einpress-Stopfen Form A, ohne Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Einpress-Stopfen Form A, ohne Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28022-13018A30182314148 0,98 €
28022-13020A3020241415,58 1,09 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,29 €
28022-13030A30303414179,5 1,67 €

Einpress-Stopfen Form B, mit Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Einpress-Stopfen Form B, mit Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28022-23018B30182314148 0,96 €
28022-23020B3020241415,58 1,13 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,33 €
28022-23030B30303414179,5 1,72 €

Einpress-Stopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Einpress-Stopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28022-33018C30182314148 1,10 €
28022-33020C3020241415,58 1,24 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,44 €
28022-33030C30303414179,5 1,87 €